Bathrobe Holder - Double - Matrix Series - VitrA
Bathrobe Holder - Double - Matrix Series - VitrA

    Bathrobe Holder - Double - Matrix Series - VitrA

    Bathrobe Holder - Double - Matrix Series - VitrA

    Product code: A44584

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.BathrobeHolder-Double-Vitra-MatrixSeries-A44584
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeAccessories - Bathrobe Holder
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)50
    • Bredde (mm)110
    • Dybde (mm)75
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)0.246
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010551
    • ETIM-navnTowel holder
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 beskrivelseTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Towels
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-tittelTowel Bars
    • CSI UniFormat II kodeD20
    • CSI UniFormat II tittelPLUMBING

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania