Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA

    Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA

    Roll Holder - Double - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options.

    Colours: Gold - Chrome - White - Black

    Product code: A48016

    Spesifikasjon
    • Roll Holder - Double -  with shelf

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.RollHolder-Vitra-istanbulSeries-A48016
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeAccessory
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-02-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)132
    • Bredde (mm)345
    • Dybde (mm)133
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)2.7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010553
    • ETIM-navnToilet roll holder
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 beskrivelseToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 21
    • OmniClass-tittelToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II kodeD20
    • CSI UniFormat II tittelPLUMBING

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania