FQ 2″ Downlight Trimmed Square

FQ 2″ Downlight Trimmed Square

The FQ Recessed series offers a complete line of high performance LED luminaires that provide outstanding functionality and quality. This series features superlative glare control with 80° shielding, 35° vertical tilt and 360° horizontal rotation, and uniform floor-to-ceiling wall washing. Multiple power level options and a full line of round and square, trimmed and trimless luminaires offer versatile solutions for various lighting applications. Easy to order, install, and service.
Spesifikasjon
  • Model

    Color Temp & CRI

    Max Lumens

    Max CBCP

    Power

    Finish

    R2FSDT

    927 – 2700K – 90

    1,880

    4,755

    15W, 21W, 25W

    BK – Black

    930 – 3000K – 90

    DB – Dark Bronze

    935 – 3500K – 90

    HZWT – Haze/White

    940 – 4000K – 90

    WT – White

    WD – 3000K–1800K – 90

    Example: R2FSDT-940-HZWT

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.fq-2-downlight-trimmed-square
  • ProduktfamilieFQ
  • ProduktgruppeRecessed
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-09-24
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
  • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-tittelLighting Fixtures
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
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit