Ruyi Pro Windows Light

Ruyi Pro Windows Light

RUYI PRO provides durable architectural accenting in outdoor applications. Its die-cast aluminum housing, IP68 and IK09 protection, and precision-adjustable optics ensure reliable façade and bay window illumination.
Spesifikasjon
  • Model & Power

    Color Temperature & CRI

    Housing Finish

    WL-ADJ

    930 – 3000K – 90 CRI

    BK – Black

    WT – White

    SS – Stainless Steel

    Example: WL-ADJ-930-SS

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ruyi-pro
  • ProduktfamilieRUYI PRO WINDOWS LIGHT
  • ProduktgruppeMarker
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-08-25
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Utendørs
  • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-tittelLighting Fixtures
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
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit