Stealth Framing Projector - Large Adjustable

Stealth Framing Projector - Large Adjustable

The sleek, stylish luminaire projects a square, rectangular or circular area of light with crisp lines to frame or highlight art objects, providing maximum visual impact. Like a quality camera lens, the innovative projector contains adjustable lenses as well as shims to frame a sharp accenting light the width and length of the object. It can zoom in for a closeup or zoom out to frame larger pieces of art.
Spesifikasjon
  • Model & Power

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-1224 (120V)

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-1224 (277V)

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-1224

    935 – 3500K

    940 – 4000K

    Examples:
    WTK-1224-F940-BK
    MO-1224-930-WT

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.stealth-framing-projector-large-adjustable
  • ProduktfamilieStealth Framing Projector
  • ProduktgruppeTrack
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-08-25
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
  • Uniclass 2015 kodePr_40_70_67
  • Uniclass 2015 beskrivelseProjectors
  • CSI MasterFormat 2014 kode11 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelProjectors
  • OmniClass-nummer23-37 15 19
  • OmniClass-tittelVideo Projectors
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
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit