Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
westgate/products/2d8b739d-c29b-4d17-bda4-6841e88b43ef
Hjemmeside
Kategorier
Belysning
Takmontert
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
Tilgjengelig i USA
WESTGATE
Følg
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
Applications
This LED Center Basket Troffer Light is ideal for Hotels, Offices, Retail Outlets, Restaurants, Storage
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Technical Specs
Voltage
: 120-277VAC 50/60Hz
Wattage
: 15W/20W/25W/30W/40W/50W
Power Factor
: >0.97
Efficacy
:125 LPW
White Finish
Cold-Rolled Steel
Earthquake Hooks Built Into The Housing
Operating Temperature
: -4°F ~ 122°F
5-Year Warranty
Multi CCT & Power (Selectable Switch On Back Of Fixture)
Dimmable
: 0~10V Dimming
LED Type
: SMD 2835
Total Lumens
: 5000LM-6250LM Max.
Color Rendering Index
: CRI ≥ 80
Color Temperatures
: 3500K/4000K/5000K
Rated Life
: 50,000 Hours
Certification:
UL Listed, DLC Listed, Damp Location
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
LTRE-G2-SERIES
Produktfamilie
Industrial Lighting
Produktgruppe
Linear Luminaires
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2026-11-10
Utgavenummer
1
Høyde (tommer)
2
Bredde (tommer)
23.75
Dybde (tommer)
23.75
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.westgatemfg.com/product/LTRE-G2-SERIES
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Stål
Sekundært materiale
polykarbonat
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Belysning - Takmontert
CSI MasterFormat 2014 kode
26 50 00
CSI MasterFormat 2014 tittel
Lighting
OmniClass-nummer
23-35 47 11
OmniClass-tittel
Lighting Fixtures
Lignende produkter
WESTGATE
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
Last ned
WESTGATE
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
Last ned
WESTGATE
BOL-608 - Square Bollard Open Design
Last ned
WESTGATE
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
Last ned
WESTGATE
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
Last ned
WESTGATE
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
Last ned