WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540

    WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540

    With our parking lifts, we double or triple the number of parking spaces within existing space. Parking lifts without a pit are designed for dependent parking and are ideal for single-family homes or parking garages with valet parking.

    Spesifikasjon
    • More Information available on the Website.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.woehr_parklift_001
    • ProduktfamilieWÖHR PARKLIFT
    • ProduktgruppeWÖHR PARKLIFT 450
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-06-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)3200
    • Bredde (mm)2300
    • Dybde (mm)1700
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)2000
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriAnlegg og infrastruktur - Parkering
    • IFC-klassifiseringBygningselement
    • OmniClass-nummer23-23 21 11
    • OmniClass-tittelCar Parking Systems