A.01
A.01
    ZERO

    A.01

    Timeless wall fixture for outdoor installation
    Spesifikasjon
    • Finish: White- alt. grey painted galvanized steel. Cover in matt acrylic. LED info. System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 747LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wall installation. Connection: Terminal-block 3x4mm2. Distance-piece for external mains cable available as accessory. Design: Kjellander + Sjöberg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.A_01_wall_fixture
    • ProduktfamilieA.01
    • ProduktgruppeOutdoor
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2019-10-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)190
    • Bredde (mm)185
    • Dybde (mm)230
    Relatert
    • Hovedmaterialegalvanisert stål
    • Sekundært materialeAkryl
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Utendørs
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 beskrivelseSurface luminaires

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika