City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
    ZERO

    City - Pendant fixture

    Pendant in painted aluminum.
    Spesifikasjon
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. E27 model include internal matt glass shade. LED models can be compleated with internal matt glass diffuser.Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Wire-pendant. Connection: Terminal block 3x4mm2, when HFF 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.City_Pendant
    • ProduktfamilieCity
    • ProduktgruppePendant
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2019-10-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)342
    • Bredde (mm)555
    • Dybde (mm)555
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeAluminium
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)5.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 beskrivelseSuspended luminaires

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika