City
City
    ZERO

    City

    3.8 av 5 stjerner3.8(8 anmeldelser)
    With its archetypal shape and generous diameter, around half a metre, City has a wide range of applications: outdoor or indoor, enhancing retail environments, industries and public transport. There is no risk of glare as the LED sits high in the characterful, steep cone, which also hides the cast cooling flange
    Spesifikasjon
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request. Symmetrical version with internal shade in white painted aluminum. Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: On wall. Connection: Junction box in the wall bracekt.. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.City_wall_fixture
    • ProduktfamilieCity
    • ProduktgruppeWall fixture
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2019-10-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)578
    • Bredde (mm)555
    • Dybde (mm)912
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)7.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 beskrivelseLight-emitting diode (LED) luminaires

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika
    Åland
    De forente arabiske emirater
    Australia
    Belize
    Albania
    Hongkong
    New Zealand
    Costa Rica
    Andorra
    Japan
    El Salvador
    Belgia
    Singapore
    Guatemala
    Bosnia-Hercegovina
    Honduras
    Bulgaria
    Mexico
    Danmark
    Nicaragua
    Estland
    Panama
    Færøyene
    USA
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Guernsey
    Hellas
    Hviterussland
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italia
    Jersey
    Kroatia
    Kypros
    Latvia
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Nederland
    Nord-Makedonia
    Norge
    Østerrike
    Polen
    Portugal
    Romania
    Russland
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spania
    Storbritannia
    Svalbard og Jan Mayen
    Sveits
    Sverige
    Tsjekkia
    Tyskland
    Ukraina
    Ungarn
    Vatikanstaten