City Globe Catenary
City Globe Catenary
City Globe Catenary
City Globe Catenary
    ZERO

    City Globe Catenary

    City Globe Catenary fitting.
    Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in
    greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass.

    Spesifikasjon
    • Finish
      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in
      greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass.
      Led info
      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM
      3. CRI >80. L80, 80.000h.
      Installation
      On wire, 3-6 mm.
      Connection
      Terminal block 5x4mm2 inside housing.
      Design
      Thomas Bernstrand 2019.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.CityGlobeCatenary
    • ProduktfamilieCity Globe
    • ProduktgruppePendant
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-10-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)540
    • Bredde (mm)450
    • Dybde (mm)450
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Sekundært materialepolykarbonat
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)7.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Utendørs

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika