Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Decorative bollard
    Spesifikasjon
    • Finish: Painted aluminum and metal. Black (RAL9005), silvergrey (RAL 9006) or galvanized metal. Matt and transparen acrylic. LED info: Luminaire Luminous Flux 308LM. 4W. 230V. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Fits standard foundations 108 mm or above ground with accessory 93415-1-06. Connection: Terminal block 5x25mm2. Design: Jens Fager 2016.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Convex_bollard
    • ProduktfamilieConvex
    • ProduktgruppeBollard
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2019-10-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1070
    • Bredde (mm)139
    • Dybde (mm)139
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeAkryl
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)5.7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Utendørs
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • Uniclass 2015 kodePr_80_77_48_02
    • Uniclass 2015 beskrivelseAluminium lighting bollards

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika
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
    Lignende produkter