Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Pendant in painted aluminum.
    Spesifikasjon
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9016, Black NCS S9000, Grey RAL 7030, Green RAL 7022. Other colours on request. Textile cord. Microprism diffuser LED info: System power 17W. Luminaire Luminous Flux 970LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Mounting: In ceiling-hook, 2 m cable. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Jens Fager 2017
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Convex_pendant_large
    • ProduktfamilieConvex
    • ProduktgruppePendant
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2019-10-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)278
    • Bredde (mm)280
    • Dybde (mm)280
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeAkryl
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)2.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 beskrivelseSuspended luminaires

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika