Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Spotlight for wall-, ceiling- or track mounting
    Spesifikasjon
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9016, Black NCS S9000, Grey RAL 7030, Green RAL 7022. Other colours on request. Adjustable. LED info: System power 17W. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 4000K. (3000K on request) SDCM 3. CRI >80. Mounting: In ceiling or on wall. Connection: Terminalblock. Design: Jens Fager 2017
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Convex_spotlight
    • ProduktfamilieConvex
    • ProduktgruppeSpotlight
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2019-10-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)254
    • Bredde (mm)124
    • Dybde (mm)124
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - belysning
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 beskrivelseSurface luminaires

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika
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
    Lignende produkter