Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    4.2 av 5 stjerner4.2(6 anmeldelser)
    Wall fixture in painted aluminum and steel
    Spesifikasjon
    • Finish: Painted steel. or galvanized steel. Matt tempered glass. LED info: System power: 9W. Luminaire Luminous Flux: 505LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. When HFF 5x4mm2. Design: Jens Fager 2014
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Convex_wall_fixture
    • ProduktfamilieConvex
    • ProduktgruppeWall fixture
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2019-10-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)170
    • Bredde (mm)160
    • Dybde (mm)270
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)2.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 beskrivelseSurface luminaires

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika