Ginza - Pendant fixture
ZERO

Ginza - Pendant fixture

4.9 av 5 stjerner4.9(10 anmeldelser)
Pendant fixture with 3 x spotlights
Spesifikasjon
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours, lenghts, more spotlights on request. LED info 3 x System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, 2,5 m wire. Connection Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Ginza_Horisontal
  • ProduktfamilieGinza
  • ProduktgruppePendant
  • TypeMontering (flere objekter)
  • Utgivelsesdato2019-10-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)230
  • Bredde (mm)1200
  • Dybde (mm)150
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)5.2
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 beskrivelseSuspended luminaires

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Oceania Nord Amerika
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
Lignende produkter