Ginza
ZERO

Ginza

4.5 av 5 stjerner4.5(6 anmeldelser)
Ceiling & Wall spotlight
Spesifikasjon
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours on request. LED info System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, on wall or on 3-phase track. Connection 8432 - 3-phase universal adaptor. Dimmable model incl. Global pulse track adaptor. 8433 - Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Ginza_Single_spotlight
  • ProduktfamilieGinza
  • ProduktgruppeSpotlight
  • TypeMontering (flere objekter)
  • Utgivelsesdato2019-11-04
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)243
  • Bredde (mm)150
  • Dybde (mm)150
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)1.2
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - belysning
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 beskrivelseLight-emitting diode (LED) luminaires

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Oceania Nord Amerika
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
Lignende produkter