Grid
ZERO

Grid

Wall fixture with square holes or expanded metal
Spesifikasjon
  • Finish: Perforated metal with square holes or expanded metal. Yellow, orange, clear painted metal or transparent gold varnish. Grid has a raw finish and one can see weldings through the transparent varnish. Diffuser in opal acrylic. LED info: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Design: Front 2012.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Grid_wall_mounted
  • ProduktfamilieGrid
  • ProduktgruppeWall fixtures
  • TypeMontering (flere objekter)
  • Utgivelsesdato2019-11-04
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)96
  • Bredde (mm)1250
  • Dybde (mm)96
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)4.7
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 beskrivelseSurface luminaires

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Oceania Nord Amerika