Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
    ZERO

    Hoop - Pendant fixture

    Pendant fixture with opal glass shade
    Spesifikasjon
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, blue RAL 5002 or orange RAL 2004. Other colours on request. Inner shade in matt opal glass. LED info: System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM . CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2018.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Hoop_pendant
    • ProduktfamilieHoop
    • ProduktgruppePendant
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-05-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)650
    • Bredde (mm)623
    • Dybde (mm)623
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)4.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 beskrivelseLight-emitting diode (LED) luminaires

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika
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
    Lignende produkter