Poker Pendant fixture
Poker Pendant fixture
    ZERO

    Poker Pendant fixture

    Pendant fixture
    Spesifikasjon
    • Finish: Aluminium, painted white or black. Other colours on request. Diffuser in matt acrylic. LED information: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1008LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wire and cable pendant, 2 m, other lengths on request. Connection: Terminal block 3x2,5mm2, when HFF terminal block 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2007
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Poker_pendant
    • ProduktfamiliePoker
    • ProduktgruppePendant
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2019-11-04
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeAkryl
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)5.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 beskrivelseSuspended luminaires

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika
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
    Lignende produkter