Pxl
Pxl
    ZERO

    Pxl

    Wall fixture
    Spesifikasjon
    • Finish: White painted metal or galvanized metal. Hot-dip galvanized has a rough surface with visible scratches LED info: System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 522LM CCT 3000K. SDCM 3. Installation: On Wall. Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. Knockout for external mains cable from above. Design: Fredrik Mattson 2008.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Pxl_wall_fixture
    • ProduktfamiliePxl
    • ProduktgruppeWall fixture
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2019-11-04
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)290
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)190
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)2.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 beskrivelseSurface luminaires

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika
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
    Lignende produkter