Silo Trio Pendant fixture
Silo Trio Pendant fixture
Silo Trio Pendant fixture
    ZERO

    Silo Trio Pendant fixture

    4.7 av 5 stjerner4.7(6 anmeldelser)
    Pendant fixture
    Spesifikasjon
    • Finish: Painted aluminum and steel. Diffusor in matt acrylic. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Installation: Ceiling-hook. 2 m wire pendant. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Note Design Studio 2014.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Silo_Trio_pendant
    • ProduktfamilieSilo Trio
    • ProduktgruppePendant
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2019-11-04
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)230
    • Bredde (mm)150
    • Dybde (mm)1050
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)2.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 beskrivelseSuspended luminaires

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika