Thirty
Thirty
    ZERO

    Thirty

    Wall & ceiling fixture
    Spesifikasjon
    • Finish: Turnable wall- ceiling fixture in painted aluminium. Diffuser in microprisma. Other colours on request. Led info: System power: 16W. Luminaire Luminous Flux: 1043LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Installation: In ceiling or on wall. Connection: Terminal block 5x4mm2. Design: Samuel Wilkinson 2013
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Thirty_wall_ceiling_fixture
    • ProduktfamilieThirty
    • ProduktgruppeCeiling & wall fixture
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2019-11-04
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)164
    • Bredde (mm)247
    • Dybde (mm)247
    Relatert
    • HovedmaterialeAkryl
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)0.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 beskrivelseSuspended luminaires

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika
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
    Lignende produkter