Top
ZERO

Top

Pendant fixture
Spesifikasjon
  • Finish: White or black painted metal. Diffuser in matt acrylic. L1600 mm LED information: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling, wire pendant. Connection: With cable and plug, when HFF without plug. Design: Tham & Videgård 2009.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Top_linear_pendant_Top_2
  • ProduktfamilieTop
  • ProduktgruppePendant
  • TypeMontering (flere objekter)
  • Utgivelsesdato2019-11-04
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)110
  • Bredde (mm)155
  • Dybde (mm)1600
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeAkryl
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)5.2
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 beskrivelseSuspended luminaires

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Oceania Nord Amerika