Opublikuj swoje produkty
aWall
a-collection
Zarchiwizowane

aWall

aLight office LED Dali Interior

Elegant fitting intended for general facade lighting.

Opis
  • Application area: Elegant fitting intended for general facade lighting. Performance: Anthracite-coloured frame of cast aluminium with polycarbonate shade. Can be fitted with a sign for house number or other information. Available with 14 W/840 LED (system power 14 W) or for 35 W metal halide (system power 44 W), base G12 (suitable light source 83 482 65). Enclosure class IP44/Class I. LED Service life (L70) 50 000 hours. Assembly: Intended as wall fitting with at least 25 mm air gap to eave or other overhang. Screw holes c-c 74 mm. Cable insertion from the rear or from above. Double sealing nipples for each mounting option for maximum 14.5 mm cable diameter. The shade can be opened for fitting and changing of light source using 4 mm Allen key. Suitable numerals and letters for the sign are noted below in the table."
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7700630
  • Rodzina produktuFaçade luminaires aWall, a-collection
  • Grupa produktuProduct Group:Wall-/Ceiling lightning
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)302
  • Szerokość (mm)222
  • Głębokość (mm)236
Dodatkowe informacje
  • Materiał główny1C Poliuretan
  • Materiał dodatkowy2C Poliuretan
  • Waga netto (kg)2.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEG000027
  • Nazwa ETIMLuminaires
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps