Opublikuj swoje produkty
SASSO 60 round wall direct
SASSO 60 round wall direct
SASSO 60 round wall direct
    XAL

    SASSO 60 round wall direct

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(12 recenzje)
    Cylindrical wall surface mounted luminaire made of aluminium, available in 2 sizes; light inset lacquered; surface housing powder coated; direct light distribution; homogeneous wall or ceiling illumination through uniform light distribution; precise radiation characteristic due to high quality lens system; installation of variant DIRECT optionally for floor or ceiling illumination; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySASSO_60_round_wall_direct
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuWall | Surface
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-29
    • Numer edycji3
    • Wysokość (mm)98
    • Szerokość (mm)84
    • Głębokość (mm)68
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAkryl
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring