Opublikuj swoje produkty
Student table Decibel, 180 x 80 cm
ABA Skol

Student table Decibel, 180 x 80 cm

A strong table suitable for the noisy environment of a school. The table surface is carpeted with sound absorbing Linoleum Marmoleum Decibel, a natural material that reduces sound with 17 dB and which is labelled by the Nordic Ecolabel. The carpet is glued to chipboard with ABS edge. The base is gray powder coated steel frame with adjustable feet. Available in different sizes and different heights.
Opis
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny9338827
  • Rodzina produktuTables
  • Grupa produktuStudent
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)1800
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyLinoleum
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wBośnia i Hercegowina
  • Waga netto (kg)37
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble