Opublikuj swoje produkty
Actuating Drive-Busch-Jaeger
ABB

Actuating Drive-Busch-Jaeger

HVAC system. For the actuation of heaters and cooling ceilings in connection with conventional room temperature controllers (e.g., 1094 U) or KNX, or free@home heating/valve actuators (e.g., 6164/46, 6254/0.XX)). With function display (opened or closed). de-energized when closed Max. opening/closing time: 3.5 min For installing, a suitable valve adapter is required. Power input: 4 mA (approx. 1 W) Inrush current: < 550 mA (max. 100 ms) Connecting cable: 1.0 m (pluggable).

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyActuatingDrive-Busch-Jaeger
  • Rodzina produktuHVAC System
  • Grupa produktuHVAC System
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)574
  • Szerokość (mm)584
  • Głębokość (mm)440
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe

Dostępny w krajach:

Europa
Niemcy