Opublikuj swoje produkty
Analogue Actuator
ABB

Analogue Actuator

The Analogue Actuator converts KNX telegrams in voltage (0…10V) signals. These analogue output signals are used to influence regulatory processes.

Opis
  • The Analogue Actuator converts telegrams received via KNX
    into analog output signals. The device has two outputs. The
    analog outputs can be used independently of one another as
    voltage outputs with adjustable output signals.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAnalogue-Actuator
  • Rodzina produktuStandard Outputs
  • Grupa produktuAnalogue Actuators
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)117
  • Szerokość (mm)117
  • Głębokość (mm)51
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyMetal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Panele sterowania - termostaty
  • Uniclass 2015 CodeAc_65
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation and air conditioning activities
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControlled Environment Rooms
  • CSI UniFormat II CodeD3060
  • CSI UniFormat II TitleControls and Instrumentation