Opublikuj swoje produkty
Cergo B3-New
ABB

Cergo B3-New

Built to last

Built to last in the toughest 24/7 environments with

a solid base, and, a thick high pressure laminate

worktop. Stable and powerful motorization available

on all models.

Opis
  • 4 programmable settings available

    Standard desk models:

    With optional motorized base 100-240V 50-60Hz. 

    Work board: max load 400kg (depending on equipment level)

    Monitor board: max load 250kg (depending on equipment level)

    Frame and columns in silver RAL 9006

    Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    • Formica 7921Birch 
    • Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyABB-CRS-Cergo-B3-New
  • Rodzina produktuOperator desks
  • Grupa produktuWorkstation Control Room
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2026-06-16
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)1960
  • Głębokość (mm)1150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyExtruded Aluminum
  • Materiał dodatkowyMDF
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)245
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
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
Podobne produkty