Opublikuj swoje produkty
Cergo B4-New
ABB

Cergo B4-New

Built to last

Built to last in the toughest 24/7 environments with

a solid base, and, a thick high pressure laminate

worktop. Stable and powerful motorization available

on all models.

Opis
  • 4 programmable settings available

    Standard desk models:

    With optional motorized base 100-240V 50-60Hz.

    Work board: max load 400kg (depending on equipment level)

    Monitor board: max load 250kg (depending on equipment level)

    Frame and columns in silver RAL 9006

    Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    Formica 7921 Birch

    Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyABB-CRS-Cergo-B4-New
  • Rodzina produktuOperator desks
  • Grupa produktuWorkstation Control Room
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2026-06-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
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
Podobne produkty