Opublikuj swoje produkty
Welcome IP Outdoor Station IP Touch 5"- Busch-Jaeger
Welcome IP Outdoor Station IP Touch 5"- Busch-Jaeger
    ABB

    Welcome IP Outdoor Station IP Touch 5"- Busch-Jaeger

    ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Video Outdoor Station with 5-inch touch screen, integrated with transponder and keypad. Serves as end device for the communication with IP touch panel, guard unit or property management.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyos-iptouch-5-desfire-ic-brushed-stainless-steel
    • Rodzina produktuWelcome
    • Grupa produktuVideo outdoor Stations
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)135
    • Szerokość (mm)349
    • Głębokość (mm)29
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)1.44
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • Kod ETIMEC000355
    • Nazwa ETIMDoor station door communication
    • OmniClass Number23-37 27 15 13
    • OmniClass TitleAudio Visual Intercoms