Opublikuj swoje produkty
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail

    Aliro - Accessible 90° Grab Rail

    Constructed from 316 stainless steel, our wall-mounted Aliro Accessible 90° Grab Rail combines reliable support with highly durable, anti-corrosive qualities. Its convenient, modular configuration ensures flexibility for both left and right orientations.

    Opis
    • COUNTRY      SKU       COLOUR
      AU 14740 Brushed Brass
      AU 14741 Brushed Copper
      AU 14742 Brushed Gunmetal
      AU 14743 Stainless Steel
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAliro-Accessible-90-Grab-Rail
    • Rodzina produktuGrab Rails
    • Grupa produktuAliro
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2024-01-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)870
    • Szerokość (mm)64
    • Głębokość (mm)345
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 316
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)5.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStainless steel handrails
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars