Opublikuj swoje produkty
Aliro - Accessible Wall Mounted Basin (Left Shelf)
Aliro - Accessible Wall Mounted Basin (Left Shelf)
Aliro - Accessible Wall Mounted Basin (Left Shelf)

    Aliro - Accessible Wall Mounted Basin (Left Shelf)

    Our aesthetically pleasing Aliro Accessible Wall-Mounted Basin conveniently incorporates a pill-shaped bowl with a left-hand shelf. It has a gloss finish for easier cleaning and maintenance and maintains sufficient distance from basin to wall and front overflow clearance for wheelchair accessibility. This compact basin has been designed to align with our slender Accessible Basin Mixer.

    Opis
    • COUNTRY     SKU         COLOUR
      AU 14768 Gloss White
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAliro-Accessible-Wall-Mounted-Basin-Left-Shelf
    • Rodzina produktuWall Mount Basins
    • Grupa produktuAliro
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-01-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)105.5
    • Szerokość (mm)625
    • Głębokość (mm)432
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)15.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks