Opublikuj swoje produkty
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail

    Aliro - Ambulant 140° Grab Rail

    Constructed from 316 stainless steel, our wall-mounted Aliro Ambulant 140° Grab Rail combines reliable support with highly durable, anti-corrosive properties. Its convenient, modular configuration ensures flexibility for both left and right orientations.

    Opis
    • COUNTRY      SKU        COLOUR
      AU 14752 Brushed Brass
      AU 14753 Brushed Copper
      AU 14754 Brushed Gunmetal
      AU 14755 Stainless Steel
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAliro-Ambulant-140-Grab-Rail
    • Rodzina produktuGrab Rails
    • Grupa produktuAliro
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-01-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)343
    • Szerokość (mm)93
    • Głębokość (mm)755
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 316
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)3.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStainless steel handrails
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars