Opublikuj swoje produkty
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail

    Aliro - Hand Towel Rail

    Our Aliro Hand Towel Rail has a purposefully slim design complemented by a highly durable, anti-corrosive 316 stainless steel construction. It incorporates a dropdown hand towel rail separate from the grab rail. The generous clearance between the grab and towel rail prevents disruption when handling towels.

    Opis
    • COUNTRY       SKU          COLOUR
      AU 14764 Brushed Brass
      AU 14765 Brushed Copper
      AU 14766 Brushed Gunmetal
      AU 14767 Stainless Steel
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAliro-Hand-Towel-Rail
    • Rodzina produktuHand Towel Rails
    • Grupa produktuAliro
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-01-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)130
    • Szerokość (mm)402
    • Głębokość (mm)87
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 316
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)2.16
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars