Opublikuj swoje produkty
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm

    Aliro Mirror 1000x625mm

    The Aliro Mirror was explicitly designed to meet accessible and ambulant-compliant Standards without compromising on style — aligning with the rest of our Aliro Accessible range.

    Elegant yet functional, the Aliro Mirror features a 304 stainless steel structure available in four signature finishes, sure to add contemporary sophistication to any bathroom.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyaliro-mirror-1000x625mm
    • Rodzina produktuMirrors
    • Grupa produktuABI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)625
    • Głębokość (mm)30
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Materiał dodatkowyMirror Glass
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)14
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors