Opublikuj swoje produkty
Asher Back-to-Wall Toilet Suite
Asher Back-to-Wall Toilet Suite

    Asher Back-to-Wall Toilet Suite

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(7 recenzje)

    A smart design defines the dual flush Asher Back-to-Wall Toilet, which ideally conceals the waste pipe for a tidier look and includes a *Tornado Flush for superior cleaning.

    The Asher is further defined by its durable glazed white porcelain construction and gloss white finish. Both will ensure it remains a dependable amenity in the bathroom or powder room for many years.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyasher-back-to-wall-toilet-suite
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuAsher
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)835
    • Szerokość (mm)380
    • Głębokość (mm)685
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)54.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets