Opublikuj swoje produkty
Asher - Wall-Hung Toilet Pan
Asher - Wall-Hung Toilet Pan

    Asher - Wall-Hung Toilet Pan

    3.0 z 5 gwiazdek3.0(7 recenzje)

    The Asher Wall-Hung Toilet Pan is the perfect solution to your bathroom or powder room. It has a rimless bowl that ensures easier, more economical cleaning thanks to a direct flush system, while its wall mounted solution contributes to its enhanced hygienic qualities too.

    Please Note:

    – It is recommended that the Asher be paired with our ABI Wall-Hung Toilet Cistern and Zaaha Toilet Buttons.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyasher-wall-hung-toilet-pan
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuAsher
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)362
    • Szerokość (mm)365
    • Głębokość (mm)555
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Materiał dodatkowyPE - polietylen /PP - polipropylen
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)32
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets