Opublikuj swoje produkty
Beta Cabinetry Pull 115mm
Beta Cabinetry Pull 115mm
Beta Cabinetry Pull 115mm
Beta Cabinetry Pull 115mm
Beta Cabinetry Pull 115mm
Beta Cabinetry Pull 115mm

    Beta Cabinetry Pull 115mm

    The Beta Cabinetry Pull is the perfect accessory for your new kitchen, bathroom or laundry cabinets.

    With a Brushed Copper finish, the Beta is durable, easy to install and available in two sizes to suit your needs.

    Add a touch of style to your home with the Beta Cabinetry Pull.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybeta-cabinetry-pull-115mm
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuBeta
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)11.5
    • Szerokość (mm)115
    • Głębokość (mm)17.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.14
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware