Opublikuj swoje produkty
Bowie Basin Sink
Bowie Basin Sink

    Bowie Basin Sink

    A champion of versatility, Bowie is a moulded sink with a sleek round profile. It features a unique black shadow line that makes it a true hero piece in a modern bathroom.

    The medium-thickness rim merges elegance with durability, while its matte white finish looks effortlessly beautiful for many years to come, requiring minimal maintenance.

    Opis
    • – ABI Interiors’ basin holes are between 42mm – 48mm, which will fit a 32mm standard pop-up waste or a universal pop-up waste.

      – All of our basins fit the Avi Pop-Up Waste, which is a universal fit.

      – Waste is sold separately.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybowie-basin-sink
    • Rodzina produktuBench Mount Basins
    • Grupa produktuBowie
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)380
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)5.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks