Opublikuj swoje produkty
Capri Mini Wall-Mounted Basin
Capri Mini Wall-Mounted Basin

    Capri Mini Wall-Mounted Basin

    Created for compact bathrooms and powder rooms, the Capri Mini Wall-Mounted Basin maximises function within a small space. The wall-hung style frees up the area beneath the sink, giving the impression of more room.

    Designed for use with a basin-mounted tap, the bowl and surrounds cover up any unsightly plumbing to create a compact and sleek look. Its solid surface construction is easy to clean and maintain, while the matte white finish can be paired with any design scheme.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycapri-mini-wall-mounted-basin
    • Rodzina produktuWall Mount Basins
    • Grupa produktuCapri
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)300
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)185
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)9.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks