Opublikuj swoje produkty
Centa Mini Wall-Mounted Basin
Centa Mini Wall-Mounted Basin

    Centa Mini Wall-Mounted Basin

    The Centa Mini Wall-Mounted Basin is the perfect solution for those with minimal space but who want maximum impact.

    Explicitly designed for wall-mounted installation, this basin breathes a calm sensibility into any space with its soft curves, organic lines, and seemingly floating facade.

    If you’re strapped for space, we highly recommend using a wall spout and wall mixer alongside this basin for practical efficiency and a cohesive stylistic flair.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycenta-mini-wall-mounted-basin
    • Rodzina produktuWall Mount Basins
    • Grupa produktuCenta
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)300
    • Szerokość (mm)380
    • Głębokość (mm)200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks