Opublikuj swoje produkty
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm

    Ellis Flush Door Hinge 130mm

    By providing a flawless door fitting solution, the Ellis Flush Door Hinge is design perfection. Completing your space down to the finest aspect with a unique flushness and functionality, the Ellis proves how the smallest details sometimes make the strongest impact.

    Made from stainless steel and suitable for all doors and cupboards, these flush hinges install confidence into your home.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyellis-flush-door-hinge-130mm
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuEllis
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)130
    • Szerokość (mm)79
    • Głębokość (mm)14
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.57
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware