Opublikuj swoje produkty
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps

    Elysian Assembly Taps

    Elegant and versatile, the Elysian Assembly Taps feature a refined circular design crafted from solid brass, with a subtle handle that provides smooth and intuitive control of water temperature and pressure. Thoughtfully designed to pair seamlessly with both bench-mounted and wall-mounted spouts, the tap handles align perfectly with our Elysian spout diameter, creating a cohesive, balanced aesthetic. Available in eight distinctive finishes, the Elysian Assembly Taps are designed to suit a variety of interior styles. Features: – Easy-to-clean solid brass construction suitable for indoor use – No visible screws – Includes trimmable spindle’s to accommodate a wider range of
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyelysian-assembly-taps
    • Rodzina produktuAssembly Taps
    • Grupa produktuElysian
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2026-09-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)54
    • Szerokość (mm)160
    • Głębokość (mm)78
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.76
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 17 11
    • OmniClass TitleSink Disc Faucets