Opublikuj swoje produkty
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer

    Elysian Basin Mixer

    The Elysian Basin Mixer enhances any bathroom space with its compact yet elegant aesthetics that have been specifically designed to suit small basins.

    Solid brass construction and easy swivel functionality make this compact basin mixer an attractive space enhancer.

    Features:

    – Easy to clean solid brass construction.
    – ABI HeatShield PVD Electro Colouring System provides a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly.

    Dimensions:

    – Height: 180mm
    – Reach: 106mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyelysian-basin-mixer
    • Rodzina produktuBasin Mixers
    • Grupa produktuElysian
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)53
    • Głębokość (mm)132.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.45
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCRegulator przepływu
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 15 11
    • OmniClass TitleSink Cartridge Faucets