Opublikuj swoje produkty
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail

    Elysian Double Towel Rail

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(6 recenzje)

    Adding another level of sophistication to your bathroom comes effortlessly with the Elysian Double Towel Rail. It has specifically been designed to elegantly hold two full-sized towels, while allowing ample drying and hanging space. Easy installation, effortless functionality and an attractive appearance mean you can add multiple rails to your bathroom within easy reach and without any worries.

    Features:

    – Solid brass construction
    – PVD (Physical Vapour Deposition)

    Dimensions:

    – Length 750mm
    – Fixing distance (centre to centre) 700mm
    – Projection 116mm
    – Backplate diameter 53mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyelysian-double-towel-rail
    • Rodzina produktuTowel Rails
    • Grupa produktuElysian
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)53
    • Szerokość (mm)750
    • Głębokość (mm)116
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars