Opublikuj swoje produkty
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder

    Elysian Hand Towel Holder

    Boasting a range of functions, the Elysian Hand Towel Holder represents a versatile way to organise your household essentials while being constructed from solid brass for longevity.

    The Elysian Hand Towel Holder adds an element of luxury with its elegant design, perfect for holding double toilet paper rolls, spare toilet paper rolls, hand towels, or paper towels.

    Features:

    – Solid brass construction for durability during frequent use.
    – Ample length to accommodate a variety of uses.

    Dimensions:

    – Length: 293mm
    – Projection: 81mm
    – Baseplate Diameter: 53mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyelysian-hand-towel-holder
    • Rodzina produktuTowel Rails
    • Grupa produktuElysian
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)53
    • Szerokość (mm)293
    • Głębokość (mm)81
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.44
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars