Opublikuj swoje produkty
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer

    Elysian Kitchen Mixer

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(6 recenzje)

    The Elysian Kitchen Mixer features an easy-to-use swivel function, along with a precise temperature and pressure control to provide a powerhouse performance. Elegant, reassuringly solid and durable, with impressive usability, the Elysian Kitchen Mixer is a superior product that will instantly enhance any contemporary kitchen.

    Features:

    – Easy-to-clean solid brass construction suitable for indoor use
    – Precise pressure and temperature control
    – Ceramic Cartridge Technology
    – PVD (Physical Vapour Deposition)

    Dimensions:

    – Projection: 188mm
    – Height: 372mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyelysian-kitchen-mixer
    • Rodzina produktuKitchen Mixers
    • Grupa produktuElysian
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)372
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)225
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCRegulator przepływu
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 15 11
    • OmniClass TitleSink Cartridge Faucets