Opublikuj swoje produkty
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer

    Elysian - Minimal Mixer

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(6 recenzje)

    The Elysian Minimal Mixer combines refined aesthetics with cutting-edge ceramic cartridge technology. Its smooth, sophisticated design incorporates precise temperature and pressure control, elevating the everyday functionality of your bathroom. 

    Using our Infiniti Technology, the minimal mixer has been specifically manufactured to allow you to change your handle style after installation without compromising your existing waterproofing or tiling.

    Features:

    – Precise Temperature Control
    – Precise Pressure Control
    – ABI HeatShield PVD Electro Colouring System provides a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly.

    Dimensions:

    – Handle Length: 110mm
    – Backplate Diameter: 62mm
    – Projection: 58mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyelysian-minimal-mixer
    • Rodzina produktuMinimal Mixers
    • Grupa produktuElysian
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)118.5
    • Szerokość (mm)62
    • Głębokość (mm)58
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCRegulator przepływu
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 19
    • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves